FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis de serrage
Matériau du corps de base
acier de traitement
B=Diamètre extérieur
M5
A
5
C
6
D
8
E
17
F
1,2
G
3
H
4
J
2,5
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
Material
Carbon steel.
Version
Tempered and black oxidised.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought