Vis de serrage acier de traitement 04400-110110
- Accessoires pour vérin à tirer
- Montage vissé par le dessous
Unité de vente
€30.36
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis de serrage
Matériau
du corps de base
acier de traitement
B=Diamètre extérieur
M10
A
8
C
11
D
12
E
22
F
1,5
G
4,3
H
6
J
4
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
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.