FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis de serrage
Matériau du corps de base
acier de traitement
B=Diamètre extérieur
M16
A
16
C
17
D
25
E
48
F
2,5
G
28
H
9,5
J
13
K
5
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
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought