Tendeur de chaîne acier traité 04211-75
- Répartition uniforme de la pression
- Protection des pièces grâce à des éléments en plastique
Sales unit
€3,157.59
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Chain clamp
Main
material
steel
Surface finish
body
tempered
B=Width
91
L=Length
58
SW=key width
65
B1
64
B2
44
Clamping
force
max. kN
75
D
M20
D1
98
H
max.
205,5
H
min.
162
H1
max.
250
H1
min.
195
H2
41
H3
26
L1
48
L2
86
Max.
torque
Nm
190
Packaging unit
komplet
S1
55
Travel
S
43,5
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
Crochet de bridage en acier.
Butée en acier.
Chaîne à rouleaux en acier.
Butée en acier.
Chaîne à rouleaux en acier.
Finition
Acier traité.
Nota
Les tendeurs de chaîne sont principalement utilisés dans la construction de machines et d'installations.
Ils permettent de serrer, de la manière la plus simple et la plus rapide, en toute sécurité et efficacité des pièces rondes, de grande ou très grande taille.
Conviennent pour les pièces cylindriques, les corps de vannes, les pistons, etc.
L'utilisation d'éléments en plastique permet de réduire la charge sur la pièce.
Ils permettent de serrer, de la manière la plus simple et la plus rapide, en toute sécurité et efficacité des pièces rondes, de grande ou très grande taille.
Conviennent pour les pièces cylindriques, les corps de vannes, les pistons, etc.
L'utilisation d'éléments en plastique permet de réduire la charge sur la pièce.
Utilisation
La longueur de la chaîne et la force de serrage peuvent être préréglées sur la butée à l'aide de l'écrou moleté. Le couple requis se règle sur le crochet de bridage.
Contenu de la livraison
Kit de tendeurs de chaîne 04211-15 :
- Crochet de bridage.
- Contre-support.
- 4x chaînes à rouleaux (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x maillons de fermeture avec goupilles à raccorder.
- 6x éléments en plastique à encliqueter.
- Kit de fixation pour chaînes de serrage.
- Clé à anneau
Kit de tendeurs de chaîne 04211-40 :
- Crochet de bridage.
- Contre-support.
- 4x chaînes à rouleaux (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x maillons de fermeture avec goupilles à raccorder.
- 6x éléments en plastique à encliqueter.
- Kit de fixation pour chaînes de serrage.
- Clé à anneau
Kit de tendeurs de chaîne 04211-75 :
- Crochet de bridage.
- Contre-support.
- 2x chaînes à rouleaux (2x 1 492 mm, 1x 984 mm).
- 2x maillons de fermeture avec goupilles à raccorder.
- 6x éléments en plastique à encliqueter.
- Kit de fixation pour chaînes de serrage.
- Clé à anneau
Kit de tendeurs de chaîne 04211-120 :
- Crochet de bridage.
- Contre-butée.
- 2x chaînes à rouleaux (1x 1 485 mm, 1x 1 028 mm).
- 2x maillons de fermeture avec goupilles à raccorder.
- 6x éléments en plastique à encliqueter.
- Kit de fixation pour chaînes de serrage.
- Clé à anneau
- Crochet de bridage.
- Contre-support.
- 4x chaînes à rouleaux (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x maillons de fermeture avec goupilles à raccorder.
- 6x éléments en plastique à encliqueter.
- Kit de fixation pour chaînes de serrage.
- Clé à anneau
Kit de tendeurs de chaîne 04211-40 :
- Crochet de bridage.
- Contre-support.
- 4x chaînes à rouleaux (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x maillons de fermeture avec goupilles à raccorder.
- 6x éléments en plastique à encliqueter.
- Kit de fixation pour chaînes de serrage.
- Clé à anneau
Kit de tendeurs de chaîne 04211-75 :
- Crochet de bridage.
- Contre-support.
- 2x chaînes à rouleaux (2x 1 492 mm, 1x 984 mm).
- 2x maillons de fermeture avec goupilles à raccorder.
- 6x éléments en plastique à encliqueter.
- Kit de fixation pour chaînes de serrage.
- Clé à anneau
Kit de tendeurs de chaîne 04211-120 :
- Crochet de bridage.
- Contre-butée.
- 2x chaînes à rouleaux (1x 1 485 mm, 1x 1 028 mm).
- 2x maillons de fermeture avec goupilles à raccorder.
- 6x éléments en plastique à encliqueter.
- Kit de fixation pour chaînes de serrage.
- Clé à anneau
Attention
- L'angle d'ouverture de la chaîne ne devrait pas excéder 30°.
- Couples de serrage maximaux admissibles.
- Couples de serrage maximaux admissibles.
Accessoire
Chaînes à rouleaux en acier pour kits de tendeurs de chaîne 04211-03.
Tendeurs en acier pour kits de tendeurs de chaîne 04211-06.
Vés en acier pour kits de tendeurs de chaîne 04211-09.
Écrous pour rainures en T DIN 508 extension de gamme, 07060.
Vis CHC à six pans creux DIN EN ISO 4762, 07160.
Tendeurs en acier pour kits de tendeurs de chaîne 04211-06.
Vés en acier pour kits de tendeurs de chaîne 04211-09.
Écrous pour rainures en T DIN 508 extension de gamme, 07060.
Vis CHC à six pans creux DIN EN ISO 4762, 07160.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.