Tendeur acier 04211-06-75092
- Application optimale de la précontrainte
- Élimination de l'allongement de la chaîne
Sales unit
961,45 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Turnbuckle
Main
material
steel
B=Width
31
L=Length
92
Clamping
force
max. kN
75
L1
180
L2
270-333
SW
50
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
Acier de traitement.
Nota
Les tendeurs en acier pour kits de tendeurs de chaîne sont montés entre les chaînes. Les tendeurs permettent de précontraindre la chaîne et de supprimer le jeu qui devient plus grand lorsque la chaîne est plus longue.
Accessoire
Chaînes à rouleaux en acier pour kits de tendeurs de chaîne, 04211-03.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.