EN
Choose your language
Designation
Clamp nut
Main material
QT steel
Component material
aluminium
D=Thread
M20
B
22
Clamping force max. kN
60
D1
32
D2
60
D3
62
H
50
H1
10
SW1
13
T max.
24
T min.
16
Tightening torque max. Nm
30
max. static load kN
120
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Corps : acier de traitement.
Couvercle : aluminium.
Finition
Acier : carbonitruré.
Nota
La principale caractéristique de l’écrou de serrage consiste en un démultiplicateur de force intégré, permettant de démultiplier le couple de serrage obtenu par manœuvre manuelle. Après l’approche manuelle de l’écrou de serrage, on actionne le pignon menant du démultiplicateur de force en tournant le bouton de manœuvre hexagonal «SW1» vers la droite. L’écrou possède un mécanisme d’autoblocage, opérationnel dans n’importe quelle position. Il convient pour les applications les plus variées dans le domaine de la construction mécanique, et notamment pour le serrage d’outils dans les presses et les poinçonneuses. Boulons pour rainures en T assortis : voir 07040. Les écrous de serrage sont livrés sans boulons pour rainures en T.
Indication de dessin
1) Mécanisme d’encliquetage
2) Vis pour rainures en T, jusqu’au diamètre M24, classe de résistance minimum : 10.9
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté