Module de base 5 axes UNILOCK acier de traitement oxydé 42215-12050601
- Système de bridage à point zéro
- Idéaux pour le serrage de petites pièces
- Actionnement manuel
- Usinage 5 faces sans arêtes gênantes
- Peut être combiné avec un pas de 80 mm
Unité de vente
€798.10
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Module de base 5 axes
Modèle 1
UNILOCK
Forme
B
Type de forme
avec sécurité anti-rotation
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
oxydé
D=diamètre
50
H=Hauteur
50
Couple
de serrage
max. Nm
10
Force de traction
en kN
10
H1
17,5
SW
4
Taille
Sistemske velikosti 50MM
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
Acier de traitement.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les modules de base 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm peuvent s’adapter directement sur les tables de machine-outil à trous, à rainures en T ou encore à grille. De plus, le module de base à pas de 50 mm peut être associé à un pas de 80 mm. Le système de bridage modulaire permet un serrage facile de pièces plus petites.
Adapté au système de bridage à point zéro UNILOCK avec broche de serrage UNILOCK D=18 mm.
Peut également être monté directement sur des systèmes de bridage à point zéro courants en utilisant une broche de serrage appropriée.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M8 et M10 :
- Force de serrage (M8) 15 000 N
- Force de serrage (M10) 25 000 N
Force de serrage avec la vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762 -12.9.
Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Adapté au système de bridage à point zéro UNILOCK avec broche de serrage UNILOCK D=18 mm.
Peut également être monté directement sur des systèmes de bridage à point zéro courants en utilisant une broche de serrage appropriée.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M8 et M10 :
- Force de serrage (M8) 15 000 N
- Force de serrage (M10) 25 000 N
Force de serrage avec la vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762 -12.9.
Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.