Module de base 5 axes UNILOCK acier de cémentation oxidised 42201-15-135981250
- Système de bridage à point zéro
- Actionnement manuel du système de serrage à point zéro
- Usinage 5 faces sans arêtes gênantes
- Positionnement et serrage flexibles de pièces
Sales unit
1 821,77 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
5-Axis basic module
Version 1
UNILOCK
Version 2
Vario
Main
material
mild steel
Surface finish
body
oxidised
B=Width
98
H=Height
125
L=Length
135
SW=key width
6
Retraction force
kN
15
Tightening
torque
max. Nm
15
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
Acier de traitement.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Le module de base 5 axes UNILOCK VARIO permet des positions flexibles lors du serrage de pièces ou de dispositifs.
Le module de base VARIO peut être fixé au niveau du rail dans le pied à l'aide d'une ou de deux broches de serrage UNILOCK. En cas d'utilisation de deux broches de serrage, le rail est inséré entre les broches de serrage et ne peut être déplacé vers l'avant ou l'arrière que le long de celles-ci. En cas d'utilisation d'une seule broche de serrage UNILOCK, le module de base VARIO pivote librement. La position est bloquée à l'aide de la vis à tête hexagonale arrière. On peut ainsi obtenir des entraxes variés. Ce module de base est souvent utilisé comme troisième ou quatrième point de serrage.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N
- Force de serrage (M12) 50 000 N
- Force de serrage (M16) 75 000 N
Force de serrage avec la vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762 -12.9
Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Une taille de broche de serrage commune au système de bridage modulaire 5 axes 80 et la compatibilité avec le système de bridage à point zéro pneumatique garantissent des possibilités d'utilisation variées.
Le module de base VARIO peut être fixé au niveau du rail dans le pied à l'aide d'une ou de deux broches de serrage UNILOCK. En cas d'utilisation de deux broches de serrage, le rail est inséré entre les broches de serrage et ne peut être déplacé vers l'avant ou l'arrière que le long de celles-ci. En cas d'utilisation d'une seule broche de serrage UNILOCK, le module de base VARIO pivote librement. La position est bloquée à l'aide de la vis à tête hexagonale arrière. On peut ainsi obtenir des entraxes variés. Ce module de base est souvent utilisé comme troisième ou quatrième point de serrage.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N
- Force de serrage (M12) 50 000 N
- Force de serrage (M16) 75 000 N
Force de serrage avec la vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762 -12.9
Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Une taille de broche de serrage commune au système de bridage modulaire 5 axes 80 et la compatibilité avec le système de bridage à point zéro pneumatique garantissent des possibilités d'utilisation variées.
Données techniques
- Force de traction 15 kN.
- Couple de serrage 15 Nm.
- Précision de répétition ≤ 0,005 mm.
- Couple de serrage 15 Nm.
- Précision de répétition ≤ 0,005 mm.
Avantages
- Module de base réglable et flexible.
- Actionnement mécanique.
- Positionnement au moyen de cônes courts.
- Forces de traction élevées.
- Optimisation des temps d'équipement.
- Actionnement mécanique.
- Positionnement au moyen de cônes courts.
- Forces de traction élevées.
- Optimisation des temps d'équipement.
Accessoire
Broche de serrage 42208, 42209, 42210, 42211.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.