FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Module de base 5 axes
Modèle 1
UNILOCK
Modèle 2
DOUBLE
Forme
A
Type de forme
sans sécurité anti-rotation
Type de produit
avec pied
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
oxydé
D=diamètre
80
H=Hauteur
125
Couple de serrage max. Nm
15
Force de maintien F kN
50
Force de traction en kN
15
SW
6
Taille
PAS DE 80 MM
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
Acier de traitement.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les modules de base 5 axes UNILOCK peuvent s’adapter directement sur les tables ayant une trame de trous (M12) à pas de 40 ou 50mm ainsi que sur les tables à rainures en T. Ils s'adaptent aussi sur les systèmes de bridage à point-zéro UNILOCK avec tenons de serrage UNILOCK. Il est également possible de les monter directement sur des systèmes courants de serrage point-zéro avec un tenon de serrage approprié.
Indication de dessin
1) avec pied
2) sans pied
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought