EN
Choose your language
Designation
Clamping pin
Version 1
for T-slot
Version 2
UNILOCK
Form
A
Main material
mild steel
B=For slot
14
D=Thread
M12
D1
M10
H min.
14
Size
SYSTEM SIZE 80MM
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
Acier de cémentation.
Finition
Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota
Les tenons de serrage UNILOCK pour rainures en T sont conçus pour le serrage et le positionnement du module de base double sur une table à rainure. Les tenons de serrage pour rainures en T sont positionnés et fixés en conséquence sur la table à rainures de machine-outils.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté