EN
Choose your language
Désignation
Crochet de bridage
Modèle 1
avec insert
Forme
B
Matériau du corps de base
acier de traitement
Matériau des composants
polyurethane
D=diamètre extérieur
25
B
17
D1
10,5
D3
14
F max. kN
11,6
H
65,5
H1
32
H3
17
R
14
R1
32
R2
60
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
Acier de traitement.
Insert en POM ou en polyuréthane 99 Shore A.
Finition
Traité et bruni.
Nota
L'insert emmanché en plastique offre une protection maximale contre toute détérioration des surfaces fragiles des pièces usinées.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought