FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouchon fileté
Modèle 1
Design hygiénique
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
TPU
Coloris des composants
bleu
D=Filetage
M25x1,5
H=Hauteur
7,5
SW=largeur de clé
27
Code acier
1.4404
H1
13
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
Acier inoxydable 1.4404.
Bague d’étanchéité en TPU.

Nota
Bouchons filetés à filetage de raccordement métrique conforme à la norme DIN EN 60423.
Pour obturer en toute sécurité les alésages filetés ou traversants non utilisés.

Indice de protection IP 68 jusqu’à 15 bars, IP 69.

Certification EHEDG.
Plage de température
-40 °C à +85 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté