FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Goupille d'arrêt
Forme
A
Type de forme
avec creux de poignée
Type de produit
avec verrouillage de la tête
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre de boulon
5
D5=Diamètre de bille
1,5
L=Longueur
3
Alésage de réception H11
5
Code acier
1.4305
D
11,5
D2
5,5
D3
10
Force de cisaillement double kN max.
10
L1
47
L2
25
L5
50
SW
11
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
Poignée et bouton pression en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4305.
Billes en inox 1.4125.
Ressort de pression en inox 1.4310.

Finition
Naturel.
Nota
Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Avantages
Possibilité de raccordement sur de longues distances.
Leur utilisation est très flexible, puisque la longueur du boulon n'a pas à être ajustée à la largeur du composant.
Sur demande
Autres longueurs d'axe.
Accessoire
Douilles de logement pour goupilles d'arrêt avec verrouillage de la tête 03425.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté