FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Verrou quart de tour
Modèle 1
à tête pivotante
Modèle 2
goupille en inox
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
acier inoxydable
D=diamètre
8
L=Longueur
17
D1
18
D2
34
D3
32
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
Force de cisaillement en kN
3,2
Force de maintien N
90
Force de serrage N
90
Force d’extraction F en kN
2,6
H
25,5
H1
10
M
M3x4
P1
6-14
Résistance thermique
≤200 °C
T
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Corps en inox.
Boulons en acier ou en inox.
Broche en inox.
Bouton en inox.
Finition
Corps poli.
Boulons nickelés ou polis.
Broche polie.
Bouton en inox, poli.
Nota
Vis de fixation M2 ou M3 fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 ou 12 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur de 12 à 20 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Accessoire
Plaques de bridage 05592
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought