FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle de serrage
Modèle 1
pour broche de pression
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Alésage traversant D pour
M4
D1
12,7
L
8,7
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
Material

Steel or stainless steel 1.4301.

Version
Steel galvanised.
Stainless steel bright.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought