Manivelle Carré femelle thermoplastique gris foncé RAL 7021 06500-43126
- Pour des distances de réglage longues
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Possibilités de montage axial et radial
- Version : carré femelle
Unité de vente
31,41 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Carré femelle
Modèle 2
avec vis de serrage
Forme
D
Type de forme
avec poignée tournante
Type de produit
poignée tournante
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier
Coloris
des composants
bruni
A=Entraxe
125
D7=Filetage
M6
H1=Hauteur de poignée
82,5
H=Hauteur
139,5
L=Longueur
161
SW=largeur de clé
12
D
36
H2
44
H3
18,5
H4
7,5
L2
19,5
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Manivelle en thermoplastique.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition
Thermoplastique, gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Pièces en acier brunies.
Nota
Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante sont livrés non montés.
Pour le montage, l'axe de la poignée doit être vissé dans l'alésage de positionnement.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour le montage, l'axe de la poignée doit être vissé dans l'alésage de positionnement.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Indication de dessin
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Accessoire
07161 Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête courte, DIN 6912.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.