Ball grip steel black oxidised 06420-112
- Versatile application with reamed hole
- Reliable and stable
Unité de vente
€13.43
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée boule
DIN
DIN 6337
Forme
20°
Type de forme
20°
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
plastique thermodurcissable
A=Longueur de poignée
82,5
X=alésage
12
A1
100
D1
25
D2
25
D3
11
H
50
H1
18,5
Type de fixation
alésage
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
Material
Steel.
Ball knob thermoset.
Ball knob thermoset.
Version
Black oxidised, ball knob black.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.