FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée indexable
Modèle 1
avec fonction de sécurité
Forme
20°
Type de forme
20°
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
revêtement plastique.
Matériau des composants
plastique
A=Longueur de poignée
128,5
L=longueur de filetage
25
X=filetage
M12
A2
15
Classe de résistance
5.8
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
H
57,5
H1
12,5
H2
64,5
H3
64,5
H4
87,5
Nombre de dents
26
Taille
3
Type de fixation
filetage
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
Material
Steel parts grade 5.8.
Ball knob black plastic.
Version
Powder-coated with fine texture, black.
Method of operation
Press the handle down until the teeth are fully engaged. The object can now be clamped or released. Spring pressure pushes the handle up disengaging the teeth and thereby restoring the safety function (handle can be rotated without engaging).
On request
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought