Poignée indexable acier bruni 06340-112
- La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, industrie du meuble, chauffage et climatisation
- Version : alésage
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Unité de vente
11,88 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée indexable
Forme
20°
Type de forme
20°
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
plastique
A=Longueur de poignée
100
T=profondeur de perçage
25
X=alésage
12
A2
15
Classe de résistance
5.8
D
28
D1
12
D2
32
H
46
H1
61
H2
36,5
Taille
2
Type de fixation
alésage
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
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Bruni.
Nota
Les poignées indexables s'utilisent pour des applications de serrage ou de indexable remplacement.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
Sur demande
Autres taraudages, alésages et finitions spéciales.
La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.