Écrou de réglage acier bruni 07598-036181518
- Positionnement libre et exact sans palier
- Rigidité axiale élevée
- Remplace les contre-écrous
Unité de vente
€40.05
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou de réglage
Type de produit
écrou de réglage
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
acier de traitement
D1=Diamètre extérieur
36
D=Filetage
M18x1,5
G=filetage / pour filetage
M18x1,5
H=Hauteur
18
Complément spécifique à l’écrou de blocage
V (N)
3,931
Couple de
serrage des
vis en Nm
2,9
Couple d’inertie
(gcm²)
183
D3
26,5
D4
4,3
D5
4
D6
M4
Facteur de calcul
U (mm)
1,228
L
5
Type de fixation
six pans creux
charge de pression
axiale dynamique max.
N
19000
charge de pression
axiale statique max.
N
25000
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
Acier.
Vis de serrage : acier de traitement.
Vis de serrage : acier de traitement.
Finition
Bruni. Vis de serrage ISO 4762 : classe de résistance 12.9.
Nota
L‘écrou de blocage permet d´assurer le blocage permanent d´un axe fileté. La face de contact est parfaitement orthogonale avec l‘axe des filets.
Attention
L‘écrou de blocage risque d‘être déformé dans le sens axial et doit être utilisé avec soin. Les vis de serrage ne peuvent être serrées que si l‘écrou de serrage est entièrement vissé en contact avec la face d‘appui. Dans le cas contraire, l‘écrou de blocage pourrait être déformé et ne pourrait plus être utilisé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.