Manille forme lyre acier 07715-0050008
- For hoisting and transport tasks
- Application sectors: machine and fixture construction, toolmaking, logistics, material handling
Unité de vente
2,75 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manille
Modèle 1
forme lyre
Matériau
du corps de base
acier
Matériau
des composants
acier
Coloris
des composants
rouge
FT=charge admissible kg
500
B
19,8
B1
12
H1
28,7
K
8
Pouce
1/4
S
6,4
Type de fixation
avec boulons
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
Material
Steel.
Version
Bow form.
Note
Shackles and bolts may vary in colour.
Paint may cause the thread to be stiff.
Paint may cause the thread to be stiff.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.