FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Système d’aimants de fixation
Modèle 1
avec contre-plaque
Matériau du corps de base
Ndfeb
Matériau des composants
acier
Surface des composants
nickelé
B=Largeur
12
D1=Alésage de fixation
4,5
H=Hauteur
2,2
L=Longueur
35
Adhérence N
40
B1
15
D2
7
D3
4,5
D4
7
H1
1,2
L1
25
L2
35
L3
25
Température* max. en °C
80
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
Plaque et rondelle en acier.
Aimant en NdFeB (néodyme).
Finition
Plaque et rondelle nickelées.
Nota
Fermeture magnétique pour portes et volets. Ce système d’aimants de fixation peut être installé en saillie ou encastré.
Plage de température
80 °C max.
Indication de dessin
1) Contre-plaque :
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté