Contexte
Le dispositif contribue à déterminer la qualité de la soudure
Une grande partie des irrégularités au niveau des soudures n’est pas due à des paramètres de soudage incorrects, mais à un état du composant qui s’écarte de l’état théorique. Aussi précise que soit la procédure de soudage, si la position du composant varie à chaque cycle, le résultat sera également irrégulier.
En matière de conception et de fabrication de dispositifs, le positionnement et l’accessibilité sont des choix déterminants pour la qualité, et non des aspects secondaires.
- 01 L’écartement des racines et la distance entre les traverses varient tout au long de la série
- 02 Décalage des arêtes dû à un centrage insuffisant des pièces d’assemblage
- 03 Position forcée au lieu de la position de soudage qualifiée dans le DMOS
- 04 Les outils de serrage masquent la soudure et l’accès au contrôle