norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Cache de recouvrement type B et type I
10300

Cache de recouvrement type B et type I

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide renforcé de fibre de verre.Finition :Noir.Nota :Caches arrondis avec protection anti-rotation pour recouvrir les extrémités des profilés. Empêche la pénétration d'impuretés et les coupures. Montage simple par emboîtement.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10300 Cache de recouvrement type B et type I 199 kB

Dessins

Cache de recouvrement type B et type I

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTypeLargeur
de la
rainure
ProfilBLH

CAOAcc.PrixCommander
10300-06303011I630x3030303 0,64 €
10300-06306011I630x6030603 0,88 €
10300-06606011I660x6060603 1,50 €
10300-08164011I816x4016404 0,96 €
10300-08404011I840x4040404 0,52 €
10300-08408011I840x8040804 0,74 €
10300-08808011I880x8080804 1,47 €
10300-08303021B830x3030304 0,72 €
10300-08306021B830x6030604 1,08 €
10300-10404021B1040x4040404 0,50 €
10300-10408021B1040x8040804 0,94 €
10300-10454521B1045x4545454 0,57 €
10300-10456021B1045x6045604 0,94 €
10300-10459021B1045x9045904 1,08 €
10300-10909021B1090x9090904 2,46 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40