EN
Choose your language
Designation
Ball transfer unit
Version 1
housing
Form
B
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
D1=Outside diameter
55
D=diameter
45±0,2
H1=Height
13,8
H=Height
37
DK
30
H2
4
H3
8,3
Kind of fastening
press-in
Load rating C (N)
3000
Material bearing ball
steel
Material load ball
steel
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier zingué ou Inox.
Nota
Ces billes de convoyage avec boîtier en tôle d’acier sont dotées d’un joint en feutre qui les protège contre les salissures.

Ces billes de convoyage ne sont pas conçues pour supporter des chocs importants.
Les chocs soudains peuvent endommager les billes, les bandes de roulement ou le boîtier, et nuire considérablement au bon fonctionnement ainsi qu’à la longévité des billes de convoyage.

Pour les applications soumises à des chocs, nous vous recommandons d’utiliser nos billes de convoyage haute résistance ou nos modèles dotés d’un boîtier en acier massif, qui sont conçus pour supporter des contraintes mécaniques plus élevées.
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement

Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes en inox
Forme D : couvercle, boîtier et billes en inox
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought