Roulette pivotante sans système de blocage caoutchouc 95026-10-GDL323
- Très grande résistance chimique à de nombreuses substances agressives, à l’exception des substances huileuses
- Résistantes aux chocs et aux impacts
Sales unit
286,28 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Swivel castor
Version 1
without locking system
Main
material
rubber
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
2
D=Rollendurchmesser in Zoll
8
H=Gesamthöhe in Zoll
9 5/8
A in inch
2 3/4
B1 in inch
3 3/8
B2 in inch
2 7/16
B3 in inch
4 1/2
D1 in inch
9/16
Kind of fastening
mounting plate
L
inch
6 1/4
L1 in inch
5 1/4
L2 in inch
4 15/16
Permissible
load
lbs
2755
R in inch
6 3/4
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Corps en tôle d’acier.
Roues en caoutchouc plein élastique de haute qualité.
Corps de roue en aluminium injecté.
Roues en caoutchouc plein élastique de haute qualité.
Corps de roue en aluminium injecté.
Finition
Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe de roue vissé. Nos roues à bandage en caoutchouc résistent aux chocs et aux impacts.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.