Axe de fixation avec tête plate acier 03400-05030
- Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Manipulation facile
- Sûreté à enclenchement pour sécuriser via une grande section
Unité de vente
€13.46
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Axe de fixation
Modèle 1
avec tête plate
Modèle 2
avec attache de sécurité
Matériau
du corps de base
acier
D1=Diamètre de boulon
5
L=Longueur
30
Alésage
de réception
H11
5
B
11,2
B1
1,25
D
10
Force de cisaillement
double
kN max.
8
Force d’extraction F
en N
60
H
2,5
L1
4,1
L2
41,4
L5
34,1
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Steel galvanised.
Note
Locking pins with folding latch are not only used for fast and easy fixing but also for permanent joining of movable parts and workpieces.
The wide folding latch lets you secure the parts to be joined over a large cross section. It can also work under pressure in the axial direction.
Indexing slots in the folding latch allow definite “Closed” and “Open” positions.
The wide folding latch lets you secure the parts to be joined over a large cross section. It can also work under pressure in the axial direction.
Indexing slots in the folding latch allow definite “Closed” and “Open” positions.
Drawing reference
1) locking slot
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.