Goupille d'arrêt avec bouton de manoeuvre acier inoxydable 03418-12510080
- Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression
- Encombrement réduit
- Autobloquant
Sales unit
€47.00
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Goupille d'arrêt
Modèle 1
avec bouton de manoeuvre
Modèle 2
résistance élevée au cisaillement
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Matériau
des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre de boulon
10
L=Longueur
80
Alésage
de réception
H11
10
Code acier
1.4542
D
25
D2
12
D3
14
Force de cisaillement
double
kN max.
100
L1
8,9
L2
33
L5
88,9
Poignée de la goupille d’arrêt
Bouton de manœuvre petite taille
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
Bouton de manœuvre et bouton pression en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4542.
Billes en inox 1.4125.
Ressort de pression en inox 1.4310.
Finition
Naturel.
Nota
Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Les goupilles d'arrêt à résistance élevée au cisaillement possèdent une rainure d'identification sur le boulon.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Les goupilles d'arrêt à résistance élevée au cisaillement possèdent une rainure d'identification sur le boulon.
Avantages
Plus grande capacité de charge par rapport aux goupilles d'arrêt standard.- La goupille en acier inoxydable 1.4542 est traitée, présente une résistance élevée au cisaillement et est extrêmement résistante.
Accessoire
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.