Goupille d'arrêt avec tête rotative acier inoxydable naturel 03192-01-620
- Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression
- Vis de fixation incluses
- Autobloquant
- Autobloquant
Unité de vente
€38.54
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Goupille d'arrêt
Modèle 1
avec tête rotative
Modèle 2
tige filetée en acier
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
polyamide
Coloris
des composants
noir
D1=Diamètre de boulon
6
D
14
D2
25
D3
25
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Force de cisaillement
en kN
3
Force de maintien
N
90
Force de serrage
N
30
Force d’extraction F
en kN
0,5
H
24,5
H1
6,5
L2
19,5
L5
14
M
M2x3
P1
6-10
Résistance thermique
≤130 °C
T
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps en Inox.
Boulon en acier ou en Inox.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide) ou en Inox.
Bille et ressort en Inox.
Boulon en acier ou en Inox.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide) ou en Inox.
Bille et ressort en Inox.
Finition
Corps poli.
Boulon en acier traité et nickelé.
Boulon en inox traité.
Tête rotative renforcée de fibre de verre, noire ou polie.
Bille traitée.
Boulon en acier traité et nickelé.
Boulon en inox traité.
Tête rotative renforcée de fibre de verre, noire ou polie.
Bille traitée.
Nota
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 ou 12 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur jusqu’à 20 mm.
Vis de fixation M2 ou M3 incluses.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur jusqu’à 20 mm.
Vis de fixation M2 ou M3 incluses.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Attention
Les forces d'extraction indiquées s'appliquent uniquement en cas d'utilisation avec des douilles de fixation 03192-02.
Indication de dessin
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
2) Option de montage 2
3) Plaque
Accessoire
Douille de fixation 03192-02.
Douilles de fixation en acier inoxydable, flottantes, pour goupilles d’arrêt 03192-07.
Douilles de fixation en acier inoxydable, flottantes, pour goupilles d’arrêt 03192-07.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.