Goupille d'arrêt avec poignée en T acier inoxydable 03420-218212070
- Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces
- Domaines d'application : industrie chimique et agroalimentaire, aérospatial
- Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression
- Conviviale
Unité de vente
€42.93
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Goupille d'arrêt
Modèle 1
avec poignée en T
Modèle 2
résistance élevée au cisaillement
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Diamètre de boulon
12
L=Longueur
70
Alésage
de réception
H11
12
B
33
Code acier
1.4542
D
81,8
D2
14,5
D3
26,3
Force de cisaillement
double
kN max.
144
L1
9,9
L2
39,5
L3
28,8
L5
79,9
Poignée de la goupille d’arrêt
poignée en t large long
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
Poignée en thermoplastique.
Bouton pression 1.4305.
Goupille en Inox 1.4542.
Billes en Inox 1.4125.
Ressort de pression en Inox 1.4310.
Finition
Poignée gris foncé ou rouge signalisation RAL 3020.
Inox brillant.
Inox brillant.
Nota
Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Les goupilles d'arrêt à résistance élevée au cisaillement possèdent une rainure d'identification sur le boulon.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Les goupilles d'arrêt à résistance élevée au cisaillement possèdent une rainure d'identification sur le boulon.
Avantages
Plus grande capacité de charge par rapport aux goupilles d'arrêt standard.
La goupille en acier inoxydable 1.4542 est traitée, présente une résistance élevée au cisaillement et est extrêmement résistante.
La goupille en acier inoxydable 1.4542 est traitée, présente une résistance élevée au cisaillement et est extrêmement résistante.
Accessoire
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.