EN
Choose your language
Designation
Threaded flange
Main material
aluminium
B=Width
50
D=diameter
M40x1,5
H=Height
9
B1
37
D1
9
D2
5,5
H1
6
Size
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
Aluminium.
Nota
La bride filetée en aluminium peut être utilisée comme raccord fileté pour vérin de bridage pivotant.

Les trous de fixation de la bride filetée ont les mêmes dimensions que ceux du vérin de bridage pivotant pneumatique à visser avec bride (05610-10) et du vérin de bridage à levier pneumatique à visser avec bride (05609).

Utilisable pour le verrouillage sur le dispositif à l'aide d'un écrou à encoche.
Avantages
Il n'y a pas de filetage supplémentaire à réaliser dans la plaque de fixation du dispositif.
Accessoire
05609 Vérin de bridage à levier pneumatique, à visser avec bride.
05610-05 Vérin de bridage pivotant pneumatique, à visser.
05610-10 Vérin de bridage pivotant pneumatique, à visser avec bride.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté