EN
Choose your language
Designation
Threaded flange
Main material
aluminium
B=Width
65
D=diameter
M55x1,5
H=Height
12
B1
50
D1
11
D2
6,5
H1
7
Size
40
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
Aluminium.
Nota
La bride filetée en aluminium peut être utilisée comme raccord fileté pour vérin de bridage pivotant.

Les trous de fixation de la bride filetée ont les mêmes dimensions que ceux du vérin de bridage pivotant pneumatique à visser avec bride (05610-10) et du vérin de bridage à levier pneumatique à visser avec bride (05609).

Utilisable pour le verrouillage sur le dispositif à l'aide d'un écrou à encoche.
Avantages
Il n'y a pas de filetage supplémentaire à réaliser dans la plaque de fixation du dispositif.
Accessoire
05609 Pneumatic link clamp, screw-on with flange.
05610-05 Pneumatic swing clamp, screw-on.
05610-10 Pneumatic swing clamp, screw-on with flange.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté