EN
Choose your language
Désignation
Verrou quart de tour
Modèle 2
tige filetée en acier
Matériau du corps de base
acier inoxydable A2
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
acier inoxydable A2
Surface des composants
naturel
D=diamètre
8
H=Hauteur
31,5
L=Longueur
16,3
D1
18
D2
34
D3
40
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
Force de cisaillement en kN
4,8
Force de maintien N
400
Force de serrage N
400
Force d’extraction F en kN
1,6
H1
16
H2
5,5
M
M3x6
P1
6-20
P2
2,5
Résistance thermique
≤180 °C
T
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
Description du produit
Les verrous quart de tour sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière
Corps en Inox.
Boulon en acier.
Bouton en Inox.
Finition
Corps poli.
Boulon nickelé.
Bouton en Inox, poli.
Nota
Des vis de fixation M3 en inox sont fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 20 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
S'assurer que le bouton est en position « OFF ».
Placer le verrou quart de tour dans la plaque de serrage prémontée.
Passer le bouton sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Indication de dessin
1) Plaque
Accessoire
Plaques de bridage 05592-30
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought