FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Verrou quart de tour
Modèle 2
tige filetée en acier
Matériau du corps de base
acier inoxydable A2
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
acier inoxydable A2
Surface des composants
naturel
D=diamètre
8
H=Hauteur
29
L=Longueur
16,3
D1
14
D2
25
D3
30
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Force de cisaillement en kN
4,8
Force de maintien N
250
Force de serrage N
250
Force d’extraction F en kN
1,1
H1
14,5
H2
5,5
M
M2x3
P1
6-20
P2
2,5
Résistance thermique
≤180 °C
T
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Les verrous quart de tour sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière
Corps en Inox.
Boulon en acier.
Bouton en Inox.
Finition
Corps poli.
Boulon nickelé.
Bouton en Inox, poli.
Nota
Des vis de fixation M3 en inox sont fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 20 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
S'assurer que le bouton est en position « OFF ».
Placer le verrou quart de tour dans la plaque de serrage prémontée.
Passer le bouton sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Indication de dessin
1) Plaque
Accessoire
Plaques de bridage 05592-30
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté