FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Verrous quart de tour
Modèle 1
avec bouton papillon
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
H=Hauteur
18
S=Épaisseur de mur max.
7
SW=largeur de clé
27
Actionnement
papillon
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
Inox 1.4401.

Finition
Naturel.
Nota
Verrou quart de tour avec bouton papillon. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être prémonté. Livraison avec écrou en inox standard. Le verrou quart de tour fermant à clé est fourni avec 2 clés. Ces verrous quart de tour à bouton papillon sont respectivement fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).

Commander le modèle de came souhaité séparément. Toutes les cames peuvent être combinées avec ce boîtier.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoire
Came en inox pour verrou quart de tour 05569.
Clés pour verrou quart de tour 05586.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought