Verrou quart de tour à tête pivotante acier inoxydable naturel 05591-05-516
- Élément de fixation pour le raccordement de deux plaques séparées
- Idéal pour les espaces réduits grâce à la tige rétractable
- Clic à la fermeture
- Possibilité de montage pour plaques d'épaisseur 6 à 14 mm
- Vis de fixation incluses
Unité de vente
€38.53
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Verrou quart de tour
Modèle 1
à tête pivotante
Modèle 2
tige filetée en acier
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
polyamide
Coloris
des composants
noir
D=diamètre
5
H=Hauteur
30
L=Longueur
15,5
T=profondeur de filetage
6
D1
14
D2
25
D3
25
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Force de cisaillement
en kN
1,8
Force de maintien
N
60
Force de serrage
N
60
Force d’extraction F
en kN
1,2
H1
6,5
H2
20
H3
5,5
M
M2x3
P1
6-10
P2
2,5
Résistance thermique
≤130 °C
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Les verrous quart de tour sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière
Corps en Inox.
Boulons en acier.
Broche en Inox.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide).
Boulons en acier.
Broche en Inox.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide).
Finition
Corps : naturel.
Boulon nickelé.
Broche polie.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noire.
Boulon nickelé.
Broche polie.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noire.
Nota
Vis de fixation M2 ou M3 en inox fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 14 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 14 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
S'assurer que le bouton est en position « OFF » et que la tige est rétractée.
Faire glisser ou placer le verrou quart de tour sur la plaque de serrage prémontée.
Pousser le bouton vers le bas et le passer sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Faire glisser ou placer le verrou quart de tour sur la plaque de serrage prémontée.
Pousser le bouton vers le bas et le passer sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Indication de dessin
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
2) Option de montage 2
3) Plaque
Accessoire
Plaques de bridage 05592
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.