EN
Choose your language
Designation
Knurled screw
Form
K
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
brass
D1=Outside diameter
57,4
D=Thread
M6
H=Height
17
T=thread depth
12,5
Thread type
internal thread
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière, Finition
Corps rond en thermoplastique dur, noir.
Revêtement en thermoplastique souple, noir.
Taraudage en laiton.
Nota
Vis à tête moletée sont disponibles en une taille avec taraudage et filetage.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, modèles et coloris.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought