Mini crampon Embout six pans femelle acier de cémentation 04432-11
- Avec auto-blocage
- Montage facile
- Utilisation facile
- Élément de serrage compact
- Serrage de pièces brutes et finies possible
Sales unit
110,46 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Chock clamp
Version 1
hexagon
Version 2
variable
Form
A
Main
material
mild steel
D=Thread
M12
Clamping
force
kN
18
Distance A
by face No.
13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29
H
10
H1
22
S
(cam travel)
1
Version
smooth
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Vis de serrage traitée, classe de résistance 10.9.
Élément à six pans en acier de cémentation.
Élément à six pans en acier de cémentation.
Finition
Vis excentrique bruni.
Élément à six pans trempé et bruni.
Élément à six pans trempé et bruni.
Nota
Les éléments de bridage à six pans variables permettent de minimiser les coûts des dispositifs de serrage. Sans avoir à déplacer l’alésage, il est désormais possible de moduler la plage de serrage à l’intérieur d’un diamètre de 17 mm, par une simple rotation de l’élément à six pans variable.
Sur demande
Vis de rechange pour excentrique.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.