Rallonge acier de traitement noir bruni 04401-20-04005719
Unité de vente
€254.40
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rallonge
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
Coloris
du corps de base
noir
B=Largeur
55
H=Hauteur
57
L=Longueur
66,5
SW=largeur de clé
19
B1
36
D
pour vis
DIN 912
M8
H1
40
H2
48
H3
12,7
L1
22
L2
20
L3
36,5
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
Description du produit
Des unités d'extension sont nécessaires lorsque les éléments d'entraînement des éléments de bridage automatisables sont inaccessibles en raison de l'espace disponible.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
1) La douille et 2) l'arbre d'entraînement ne sont pas inclus.
Indication de dessin
1) Douille
2) Arbre d'entraînement
2) Arbre d'entraînement
Accessoire
04401 Vérin à tirer automatisable.
04401-10 Vérin à tirer automatisable avec vis de serrage.
02334-10 Vérin support automatisable.
04401-10 Vérin à tirer automatisable avec vis de serrage.
02334-10 Vérin support automatisable.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.