Chaîne à rouleaux 1-module acier 04211-03-752000
- Précontrainte
- Faible allongement de la chaîne
- La longueur de la chaîne est réglable
Sales unit
537,06 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Roller chain
Version 1
1x
DIN
DIN 8187
Main
material
steel
B=Width
44
L=Length
2000
B1
29
Clamping
force
max. kN
75
G
26
L1
2000
P
31,75
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
Acier de traitement.
Nota
Les chaînes à rouleaux en acier pour kits de tendeurs de chaîne peuvent être utilisées avec les kits de tendeurs de chaîne (04211) pour serrer des pièces rondes, sans forme ou de grande à très grande taille. Les chaînes à rouleaux peuvent être raccourcies et associées à d'autres chaînes à rouleaux en fonction des besoins.
Contenu de la livraison
1x chaîne à rouleaux.
Accessoire
Tendeurs en acier pour kits de tendeurs de chaîne, 04211-06.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.