FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rallonge
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
Coloris du corps de base
noir
B=Largeur
55
H=Hauteur
47
L=Longueur
66,5
SW=largeur de clé
19
B1
36
D pour vis DIN 912
M8
H1
30
H2
38
H3
12,7
L1
22
L2
20
L3
36,5
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
Description du produit
Des unités d'extension sont nécessaires lorsque les éléments d'entraînement des éléments de bridage automatisables sont inaccessibles en raison de l'espace disponible.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
1) La douille et 2) l'arbre d'entraînement ne sont pas inclus.
Indication de dessin
1) Douille
2) Arbre d'entraînement
Accessoire
04401 Vérin à tirer automatisable.
04401-10 Vérin à tirer automatisable avec vis de serrage.
02334-10 Vérin support automatisable.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought